건너뛰기 머리글
건너뛰기 메인
건너뛰기 바닥글
문의하기
대한민국 | 한국어
제품
산업 및 적용 분야
서비스 및 지원
지식 허브
채용 및 커리어
회사 소개
문의
홈
/
제품
/
센서
/
압력 센서
/
Temperature sensors for cylinder pressure
/
6054CT
Temperature sensor for Type 6054C / 6054CT
6054CT
ID:
18042699
Temperature sensor with thread M5x0.5
For Type 6054C
재고 상황
요청 시
목록 가격
요청 시
수량
-
+
장바구니를 통한 요청
기술 데이터
Product type
Pressure sensor type
Cylinder Pressure Sensor
Certificates and Standards
Certification
IP65
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
Dimensions and materials
Mounting size
5 mm
기술 데이터 모두 보기
설명
로딩 중
다운로드
로딩 중
액세서리
로딩 중
CAD 데이터