건너뛰기 머리글
건너뛰기 메인
건너뛰기 바닥글
제품
Back
산업 및 적용 분야
Back
서비스 및 지원
Back
지식 허브
Back
채용 및 커리어
Back
회사 소개
Back
문의
Back
문의하기
대한민국 | 한국어
홈
/
제품
/
시스템 및 데이터 수집
/
전기기계식 접합 시스템, 서보 조립 프레스
/
저력 공정을 위한 전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFT, 서보 프레스
/
2157B8
전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFT, 서보 프레스, 1.5kN/0.5kN, 100mm 스트로크, 400mm/s 속도, 직선형 / 2157B8
2157B8
ID:
18026114
NC 접합 모듈 NCFT, 저력 공정을 위한 서보 프레스
측정 범위: 1.5 kN/0.50 kN
100 mm 스트로크
속도 400 mm/s, 직선형
재고 상황
요청 시
목록 가격
요청 시
수량
-
+
장바구니를 통한 요청
기술 데이터
Measuring ranges
Required force
1.5 kN
Product type
Joining module
NCFT
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
100 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, 3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Medical, Semiconductors
기술 데이터 모두 보기
설명
로딩 중
다운로드
로딩 중
액세서리
로딩 중
CAD 데이터