건너뛰기 머리글
건너뛰기 메인
건너뛰기 바닥글
문의하기
대한민국 | 한국어
제품
산업 및 적용 분야
서비스 및 지원
지식 허브
채용 및 커리어
회사 소개
문의
홈
/
제품
/
연결 및 액세서리
/
액세서리
/
Dummies of Kistler sensors
/
6405A3
Dummy sensor M5x0.5 for 6054C / 6405A3
6405A3
ID:
18042850
Dummy sensor for Type 6054C
Thread: M5x0.5
Length: 24 mm
재고 상황
요청 시
목록 가격
요청 시
수량
-
+
장바구니를 통한 요청
기술 데이터
설명
로딩 중
다운로드
로딩 중
액세서리
로딩 중
CAD 데이터