초소형 3축 IEPE 가속도계, KiVibe Miniature, PiezoStar 크리스탈 / Z22198 / Z22198

Z22198
Z22198 타입 제품군은 세계에서 가장 가벼운 초소형 3축 IEPE 가속도계로, 세 개의 직교 축 방향으로 진동을 측정할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
- 무게 0.9g, 6mm 큐브 형태의 초소형 디자인
- 측정 범위: 100g, 250g, 500g, 1000g
- 매우 넓은 주파수 대역폭: 0.3 ~ 8 000 Hz (±5%)
- Kistler의 PiezoStar 크리스탈 기술로 인한 최소한의 열 민감도 변화
- 내부 접지 절연 설계로 전자기 간섭 환경에서도 낮은 노이즈 성능 유지
- 광범위한 작동 온도 범위: -55~+125°C (-67~+257°F)
- 스위스 제조 - 최고 품질과 성능
3축 초소형 IEPE 가속도계는 위성, 인쇄 회로 기판, 설치 공간이 제한된 구성요소 등에서의 구조물 테스트를 위해 설계되었습니다. 통합된 PiezoStar 센싱 요소는 매우 낮은 열 민감도 변화를 제공하며, 이 독자적인 센서 기술은 저노이즈 전자 회로와 결합되어 넓은 주파수 대역폭을 실현합니다. 3축 IEPE 센서는 내부 접지 절연 설계로, 전동 모터와 같이 전자기 간섭(EMI)이 높은 환경에서도 탁월한 저노이즈 성능을 보장합니다. 또한 용접된 티타늄 하우징은 견고성과 경량성을 동시에 제공합니다. 센서에 연결된 일체형 케이블은 특허 기술로 부착되어 있어, 까다로운 설치 환경에서도 뛰어난 내구성과 편리한 취급성을 보장합니다. 케이블에는 산업 표준 4핀 커넥터(1/4-28 UNF 수 커넥터)가 장착되어 있습니다..
로딩 중
로딩 중