압전식 압력 로드셀, 경량 소형 힘 변환기, Fz 0 … 50 N ~ 0 … 20 kN / 9313AAX

9313AAX
이 경량 소형 압축력 센서는 동적 힘 및 준정적 힘 측정에 특히 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 사전 부하가 걸린 힘 변환기, 즉시 측정 가능
- 압축력을 위한 교정된 로드셀
- 높은 감도와 매우 넓은 측정 범위
- 양쪽 끝에 있는 축 방향 나사 구멍을 사용하여 쉽게 장착 가능
- 최적의 힘 전달을 위한 다양한 액세서리
이 압력력 로드셀은 압전 측정 원리에 기반합니다. 결정 소자에 작용하는 힘은 신호 출력에서 비례하는 전하를 생성합니다. 센서 하류에 연결된 측정 증폭기는 이 전하를 평가 가능한 공정 신호로 변환합니다. 특히 사각형의 센서 본체 형상과 양쪽 끝의 축 방향 나사 구멍을 통한 힘 전달 방식은 특수한 장착 상황에서 장점을 제공합니다. 압축력 범위의 최대 10%에 해당하는 인장력을 측정합니다. 이 범위들은 교정되지 않습니다. 그러나 프레스 피팅 공정 후 공구 이탈력 감지 등에 자주 사용됩니다. 사전 부하가 걸려 있고 실용적인 적용 옵션을 갖춘 센서는 즉시 사용 가능합니다. 두 가지 크기로 제공되며, 치수뿐만 아니라 측정 범위도 다릅니다.
로딩 중
로딩 중