고절연 연결 케이블, PFA 블루, KIAG 10-32 pos. int. – Mini-Coax neg. / 1954A

이 고절연 연결 케이블은 KIAG 10-32 pos. int.

1954A

이 고절연 연결 케이블은 KIAG 10-32 pos. int.
주요 특징 / 장점
  • KIAG 10-32 포지션 내부 커넥터가 장착된 압전 센서와 함께 사용하기 위한 제품입니다.
  • 커넥터: KIAG 10-32 포지션 내부 - 미니 동축 외부
  • 직경 1mm의 압출 블루 PFA 재킷
  • 표준 길이: 1m
  • 고객 맞춤형 길이: 0.1 ~ 5m
충전 모드, 고임피던스 압전 측정에는 측정 체인 전체에 걸쳐 10E13 Ω 이상의 절연 저항을 보장하기 위해 Type 1945A와 같은 고절연 동축 케이블 및 커넥터가 필요합니다. 이동 시 마찰전기를 거의 발생시키지 않는 저잡음 동축 케이블만 사용해야 합니다. 커넥터는 견고하고 밀폐되며 오염에 강해야 합니다. 키스틀러 커넥터는 이러한 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발되었으며 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 아연 도금 커넥터와 달리 마모가 발생하지 않아 측정 신뢰성과 정확도가 향상됩니다.
로딩 중
로딩 중