가스터빈 모니터링 및 열음향(thermoacoustics) 측정용 고온 압력 센서(700°C), 직경 Ø 12 mm / 6023B

6023B
이 차동형 압전 압력 센서는 가속도 보상이 적용되어 있으며, 최대 1000°C의 작동 온도 환경에서도 사용할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
- 작동 온도: –55 … 700 °C
- 단기 작동 온도: –55 … 1000°C
- 최고 수준의 신뢰성
- 가속도 보상 적용
- 차동 전하 출력
- 비열전식
최대 700°C(단시간 최대 1000°C)의 고온 및 극한 환경에서 미세한 압력 변동까지 측정할 수 있는 고온용 차동 출력 압력 센서입니다. 방폭 환경 적용을 위해 본 센서는 본질 안전(Ex-ia) 및 비점화(Ex-nA) 인증 옵션으로도 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중