[object Object]

직업 및 경력

혁신을 통해 우리는 미래를 만들고 지속 가능한 세상에 기여할 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 이 흥미진진한 여정에 함께하세요.모든 가능성 알아보기

혁신과 신뢰의 문화

[object Object]

"우리의 본질은 각 고객에게 최상의 제품을 제공한다는 목표를 위해 모든 것을 바친다는 것입니다. 최대한 혁신적으로 되기 위해 우리는 지식과 기술로 서로를 지원합니다. 그것이 우리가 하루하루 한 단계 더 발전할 수 있는 새로운 아이디어를 제시하는 방법입니다."

사힌 하산 이식, Kistler 로흐의 메카니스터 테스트 스탠드

전 세계 지사

전 세계 60개 지사에서 2,000명 이상의 직원이 혁신을 실현하고 실현 가능성의 한계를 뛰어넘기 위해 노력하고 있습니다.
[object Object]
Americas
Discover our locations:
[object Object]
Asia, Pacific
Discover our locations:

초석

당사의 초석은 회사의 문화, 전략 및 의사결정 프로세스를 형성하는 지침과 신념의 역할을 합니다. 
[object Object]

Focus & Simplicity

"집중과 간소화는 두 단계로 요약할 수 있습니다. 먼저 필수적인 것을 파악한 다음 불필요한 것을 제거하는 것입니다."

로라 윌케, 글로벌 HR 관리 및 프로젝트 책임자"

관점을 바꿀 준비가 되셨나요?

지금 바로 지원하여 우리와 함께 내일의 세계를 만들어가세요.
채용 정보 찾아보기

변화를 만드는 의미 있는 업무

바퀴의 회전
측정 기술이 전 세계 자동차 개발을 어떻게 발전시키고 있는지 알아보세요.
세상을 연결하다
이동 중 중량 및 구조적 상태 모니터링을 통한 효율적인 교량 보호.
하늘을 날다
엔드레스하우저는 정밀한 측정 기술로 다양한 항공 프로그램과 우주 임무를 지원합니다.