![Crash testing equipment from Kistler [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/crash-testing-equipment-from-kistler-16646.png)
충돌 테스트와 차량 계기 설정을 효율적으로 설정할 수 있습니다.
충돌 테스트 설정 및 수행 속도가 빠르면 차량 개발 비용이 절감됩니다. Kistler의 오리지널 서비스는 기술자들이 Kistler가 제공하는 특정 지식을 활용하여 효율적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. Kistler의 THOR 더미와 DTI 기술은 특정 응용 프로그램에 맞는 서비스와 결합하여 효율성과 품질에서 경쟁 우위를 제공합니다. 테스트 결과는 Kistler의 전문 Crash Designer 소프트웨어를 통해 최상의 결과를 보여줍니다.
- 테스트 엔지니어를 위한 특화된 교육
- 기존 장비에 DTI 기술 통합
- CrashDesigner 유지보수 계약 체결
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/vehicle-safety-tests-with-kistler-28673.png)
충돌 테스트 장비의 효율적인 유지보수가 가능합니다.
비용이 큰 행사 및 업무에서 측정 장비의 신뢰성을 확보하는 것은 기본 중의 기본입니다. Kistler의 뛰어난 기술은 교정 후 모든 것을 쉽게 재조정할 수 있도록 지원해줍니다. 이러한 과정들을 통해 항상 장비를 최상의 상태로 유지할 수 있습니다.
- 완벽하게 통합된 현장 서비스 솔루션 제공
- ISO17025 장비 교정 가능
- 정교한 KiDAU 유지보수 가능