스트레인 게이지는 무엇입니까?
스트레인 게이지는 특히 정적 공정에서 힘, 하중, 토크 등을 정밀하게 측정하는 금속 전기 측정 요소입니다. 스트레인 게이지는 와이어의 전기 저항이 늘어나거나 압축 될 때 와이어에 가해지는 변형에 비례하여 변경되는 물리적 효과를 기반으로 작동합니다. 스트레인 게이지는 센서, 힘 및 토크 센서,로드 센서 (저울 용) 및 기타 측정 장치에 사용됩니다. 스트레인 게이지는 종종 고강도 재료로 만들어진 측정 바디에 부착됩니다