ウィンタートゥール,2019年12月 —— キスラーは、革新的なシリンダ圧力センサ 6635A1を使用して、大型エンジンの効率と寿命の改善に向けた重要な一歩を踏み出しました。チャージアンプ一体型の圧電式センサは、堅牢性と優れた精度を特徴としており、閉ループ制御において最適なエンジン作動を可能にします。
閉ループ燃焼制御(CLCC)は、船舶などで使用される大型エンジンの効率を高め、寿命を延ばすための適切な方法として定着しています。このシリンダ圧力の連続測定に必要となるセンサは、高圧と高温にさらされるだけでなく、強い機械的衝撃を受けることになります。また、エンジン内の平均有効圧力(MEP)が高くなりつつあるため、特に圧力センサの堅牢性が大きな意味を持ちます。しかし、この堅牢性を向上させようとすると、一般的には精度を犠牲にすることになります。
新しいシリンダ圧力センサ6635A1は、中速回転するエンジンでの使用を想定して設計され、エンジンメーカーとの緊密な共同作業の中で開発されました。キスラーはさまざまな革新的機能を採用し、最大限の耐用年数と最大限の精度の両立に成功しました。
- PiezoStarクリスタル:キスラーが独自に開発した水晶圧電素子は、水晶の最大5倍に達する圧電感度を備え、測定安定性に大変優れており、温度の影響をまったく受けません。
 - 最適化されたダイヤフラムデザイン:特許を取得した新しいセンサダイヤフラムの形状は、非常に優れた測定特性を発揮するだけでなく、熱衝撃による故障を最小限に抑えることができます。
 - 確実な信号伝送:差し込み接続の代わりに溶接接続を採用したことにより、強い衝撃や振動がかかっても、信号が欠けることなく確実に伝達されます。