ウィンタートゥール,2020年10月 —— キスラーの新しいCorrevit SF-Motionは、前例のな多くの機能が1つのコンパクトな高性能センサの中に組み込まれています。このセンサは信号ノイズをさらに抑え、最高400km/hの走行速度にも対応でき、運動アルゴリズムを組み込んだことで、とりわけモータースポーツでの苛酷な車両ダイナミクス試験に大変適しています。
自動車の開発担当者たちは、産業からモータースポーツまで幅広い用途における最適なソリューションとして、数十年にわたりキスラーの車両ダイナミクスセンサを活用してきました。Correvitブランドは非接触型の光学測定技術を採用し、路上試験において前後方向と横方向の速度、距離、横滑り角、その他の主要なパラメータを正確に測定することができます。キスラーは複数のセンサの機能を組み合わせ、従来よりもさらに高い性能を新しいCorrevit SF-Motionで実現しています。