ウィンタートゥール,2020年10月 —— 進歩とモビリティにより、スピードと効率性が向上しつつあります。ここ数十年間で車両ダイナミクス測定の精密な取得は飛躍的な進歩を遂げましたが、この技術は今後も車両最適化の主要な要因であり続けるでしょう。キスラーのCorrevitセンサ技術の例に基づき、過去と未来を考察してみましょう。
人とモノの移動は現代社会の根幹をなすもので、文化的・経済的な関係において重要な役割を果たします。鉄道と自動車がもたらしたスピードとモビリティの飛躍的な進化は、成長と繁栄の主要な原動力となっています。自動車の開発で特に重視されているのは、効率を高めること、つまりスピードを向上させ、資源の消費量を抑えることです。ただ、主に大都市圏における世界的な交通量の増加から見えてくるのは、管理を厳格化し、さらには交通をオートメーション化すれば、現在一般的な個々の交通様式よりも効率が改善されるだろうということです。
こうした開発は、車両の測定技術にどのような影響を与えるのでしょうか。今回はキスラーのCorrevitシリーズのセンサを例として取り上げ、多次元の位置および速度の測定の用途範囲に関する過去と未来の変化について見ていきたいと思います。道路に対する車両速度の非接触型のスリップフリーの測定の起源は、30年ほど前にさかのぼります。当時は画期的な成果だった相関則により、従来は考えられなかったような測定を実施することが可能になり、この測定は主にフル車両ダイナミクスの特性評価に用いられてきました。当時は、現在と同様、俊敏性、パフォーマンス、ステアリングの物理的限界を探ることに焦点が当てられていました。アクティブセーフティに関する要件が厳しさを増し続けていたからです。