ウィンタートゥール、2025年12月 – 世界最高精度を誇る走行車両重量計測(WIM)システム「KiTraffic Digital」が、ブラジルの高速道路における電子料金徴収の新時代を切り開く:信頼性の高い車軸計数機能を備えたマルチレーンフリーフロー交通監視を実現し、固定のステーションが不要になります。2024年より導入済みのKiTraffic Basicによる直接的な重量取締りシステムは、ブラジル当局による高速道路上での走行車両重量計測初の認可取得に続く成果となっています。
200万キロメートルを超える道路網を有するブラジルは、世界第4位の規模を誇ります。インフラ管理と交通安全の確保は、世界共通の課題です。ブラジルは2023年、新たな戦略を採用しました:最大限の機能統合を実現した自動交通監視システムです。高速道路網に設置された複数のゲートは、交通流を妨げることなく電子料金徴収と走行車両重量計測を実現しています。
ブラジル最大級の高速道路運営会社であるエコロドヴィアスは、国内8州にまたがる約4,800kmの道路を管理しています。同社はキスラー社の「KiTraffic Basic Weigh In Motion」システムを導入しており、このシステムは2024年8月にブラジル国家計量院(INMETRO)により直接的な重量取締り用途での認可を取得しました。クラスA1の型式認証(ホモロゲーション)取得により、WIMシステムは時速90kmまでの高速走行中のトラックに対し、総重量(精度±2.5%)および軸荷重(±4%)の計測が可能となりました。これによりブラジル史上初めて、連邦機関による直接的な法執行が許可されました。ウベルランディアで導入された「HS-WIM(高速走行車両重量計測)」プロジェクトの第一号施設では、車線ごとに8台のLineasセンサを配置しています。これまでに6車線でKiTraffic Basicによる直接取締りを実施し、過積載トラックに対し17,676件の罰金を科しています。比較として、従来型の計量方式(38車線)では41,420件の罰金処分が実施されましたが、走行車両重量計測(WIM)による成果はこれを大幅に上回っており、かつ見逃しがありません。