A large proportion of Riegler's ongoing production takes place on highly integrated and fully automated lines
診断および医療用に使用するプラスチック製品は高度の品質であることは必須です。キスラーの型内圧センサとプロセスモニタシステムComoNeoは、Riegler GmbH & Co. KG.にとって正確かつ効率的に製品を製造することを支援し、さらに開発にも寄与しています。
Riegler社のChristoph Merhold氏が仕事について語るとき、彼が誠心誠意仕事に取り組んでいることが汲み取れます。2017年9月から、彼はヘッセン州南部に拠点を置くプラスチック成形専門の大手医薬品メーカーのキーアカウントマネジメントを担当しています。「私たちが製造する製品は、人々を助ける目的に役立つように、品質が非常に高いものでなければならないと考えています。」と強調しています。この若いエンジニアは、顧客の委託のもとで技術革新と技術開発を担う業務も担当しています。毎年、多数の部品からなる新製品加が追加されていきます。
世界的に事業展開するWirthweinグループに属するRiegler社では、3拠点で300人の従業員を擁し、年間10億個以上のプラスチック部品とシステムを生産しています。診断、医療技術、医薬品、化粧品分野で約500社のお客様に対応し、その規模は益々の増大傾向にあります。最近、さらに高価値のプラスチック製造のために、2つの新しいクリーンルームが稼動を始め、さらなる拡張がすでに計画されています。「お客様は弊社において 量産の個別製品から、組立、金型製作、委託製造、そして共同開発、適格性評価、検証に至るまで製造レベル全体にわたってサービスを受けることができます」とMerhold氏は述べてます。
Riegler社が製造するプラスチック部品の多くは、医師や医療技術者が日々必要とするディスポーザブル製品です。たとえば一次包装材、注射器、シリンジシステムなどが挙げられます。Riegler社が得意とする製品として、ボトルや試験管のスクリューキャップ、ディスポーザルキャップがあります。「キャップというのは決して簡単なものではなく、内容物を保護すると同時に開けた時に望まれる機能が保証される、相応の精度を備えた特殊な部品であることが求められます。」とMerhold氏は語ります。







![Enhanced safety for patients [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-086e.webp)