PTS App、データ収集および評価用ソフトウェア、フルライセンス / 2935A Config

テレメトリ測定システムは、Ethernet経由で制御ユニットやPTS Appなどの分析ツールに統合可能です。
2935A Config
18049445
  • 高度な動的測定信号をライブ表示するデータ収集ソフトウェア
  • 構造化データ前処理のための様々な統合ソフトウェアツール
  • 計測シリーズの自動トレンド生成機能
  • 対応するキスラー製チャージアンプおよびシグナルコンディショニングデバイスとのシンプルなネットワーク統合
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Product type
Product type
Software
Operation and installation
Applications
Cutting processes and machining development

PTS Appは、さまざまな要件を満たす柔軟なライセンスオプションを提供します。

シングルまたはネットワーク ライセンス:

シングルまたはネットワーク ライセンス: ユーザーは、個々のコンピューター用のシングルユーザー ライセンスか、ネットワークで使用するためのネットワーク ライセンスのいずれかを選択できます。

3つのライセンススコープ:

DAQライセンス:

DAQライセンス:

DAQライセンス: データ収集と解析のためのフル機能を提供します。

分析ライセンス:

分析ライセンス: 既存データの分析に特化したさまざまな機能を提供します。

学生ライセンス:

学生ライセンス:研究機関や教育機関向けの特別ライセンスが用意されており、既存の測定データを分析することができます。

このライセンスモデルは、包括的なデータ収集と分析であれ、既存の測定値の的を絞った評価であれ、個人と教育機関の両方がそれぞれのニーズに合った適切なソリューションを見つけられることを保証します。

読込み中
読込み中