非接触光学センサ Correvit KiMotion Racing / 2059B

非接触光学センサ Correvit KiMotion Racing
2059B
18048441
  • 超軽量でコンパクトな非接触光学センサ
  • 非接触式速度と横滑り角の測定
  • 低信号ノイズ、高振動耐性、およびセンサ感度の動的適応
  • 柔軟な取り付けオプション
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing

Correvit KiMotion Racingは、あらゆるパワートレインのための究極のレーシングパートナーです。完全に再設計されたECUと、アップグレードされたアルゴリズムおよびセンサヘッドを組み合わせることで、超軽量、コンパクト、高精度なレーシングパフォーマンスを実現するソリューションです。

モータースポーツにおける車両ダイナミクスの測定:フォーミュラ1、NASCAR、MotoGP、フォーミュラEなど。

高精度でスリップのない測定:

  • 距離
  • 縦方向と横方向の速度
  • サイドスリップ角
  • x、y、z軸方向の加速度
  • x、y、z軸周りの回転

Correvit KiMotion Racingの登場:Correvitセンサシリーズにおける最新の進化形です。前世代の卓越した性能を継承し、Correvitの確立された測定原理を基盤に、自動車センサ技術に新たな次元をもたらすKiMotion Racingは、比類ない精度と信頼性を実現します。KiMotion Racingは、レース車両や環境特有の高振動・衝撃に耐えるため、完全に再設計されたECUと最先端の電子回路を採用しています。この堅牢かつコンパクトな設計により、センサは過酷で変化の激しいレースコース条件下でも、一貫した正確な測定を可能にします。

KiMotion Racingには慣性測定ユニット(IMU)が搭載されており、車両ダイナミクスに関するより包括的なデータを提供します。IMUにより、加速度、角速度、姿勢に関する詳細な情報を取得でき、車両の性能分析の精度と洞察力を向上させます。また、信号の滑らかさを向上させ、車両性能のより明確なイメージを提供します。さらに、KiMotion RacingはSFx-F1比で15グラム軽量化されており、車載重量の軽減により車両の性能向上に貢献します。この軽量化は、センサの耐久性や機能性を損なうことなく実現されており、高性能レースアプリケーションにおいて、1グラムの差が重要な場面で理想的な選択です。この軽量設計は、センサヘッドの小型化と相まって、限られたスペースでも容易に設置可能です。KiMotion Racingは、水、氷、日光、道路の反射など多様な環境条件に瞬時に対応する完全新規のアルゴリズムを搭載しています。この高度な適応性は測定の安定性を大幅に向上させ、レースコースの条件が急変しても信頼性の高いデータ取得を保証します。

Correvit KiMotion Racingの先端技術革新を体験してください。車両性能の限界を突破し、新たなレベルのレーシングエクセレンスを実現する究極のツールです。車両のパワートレイン(電気式、ハイブリッド、内燃機関、水素など)に関わらず、Correvit KiMotion Racingは理想的な真のセンサーであり、完璧なレーシングパートナーです。

読込み中
読込み中