IO-Link 付き小型産業用チャージアンプ(mICA)、±500000 pC / 5028A551

5028A551
18042380
- チャージアンプ、測定範囲 ±20000 ~ ±500000 pC
- サイクルタイム600μsでのIO-Link動作
- アナログ出力を公称範囲の4%から100%までカスタムスケーリング可能
- 出力信号:±10V、6.25kHzの帯域幅
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-LinkInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static読込み中
読込み中
読込み中