Electronics unit KiRoad Performance for RoaDyn WFTs / 9817A43 KiRoad Performance Electronics

Electronics unit KiRoad Performance for RoaDyn WFTs
9817A43 KiRoad Performance Electronics
18032594
  • Fast DSPs for extremely short runtimes
  • Various digital and analog output options
  • Integrated WFT data base, administrates calibration data and configurations including ISO export
  • Wireless operation with WLAN-capable mobile devices
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Product type
Product type
Electronics
Certificates and Standards
Load category
Passenger car, SUV, Commercial
The electronics unit KiRoad Performance is a compact electronics unit for supply, configuration, signal processing, and data output of up to four RoaDyn wheel force transducers (WFTs) for rotating and stationary applications. KiRoad Performance provides powerful and synchronous data management with future-oriented extension options making the device capable of mastering every application situation.
クイックスタートガイド
Quick Start Installation. KiRoad Performance Type 9817A
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ファームウェア
language-independent
zip
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
KiRoad Performance: electronics unit for wheel force transducers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類