キャビティ圧力センサ、直接測定(ø4 mm、2000 bar) / 6157C

6157C
18032203
- キャビティ圧力センサ (測定範囲: 0 ... 2000 bar)
- 交換可能な単線または同軸ケーブル
- センサ前面はキャビティ壁面に適合するよう加工可能
- ユニセンス®テクノロジー
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar6157C型圧電キャビティ圧力センサはUnisens®(統合感度)を備えています。
読込み中
読込み中