微小荷重用ピエゾ式ロードセル、力変換器、Fz max ±500 N / 9217A

9217A
18007452
- 校正済みの力変換器を搭載、すぐに測定可能
- 校正レンジ Fz: 0 ... 5 N、0 ... ±50 N、0 ... ±500 N
- 感度:≈ -105 pC/N
- 寸法DxH (mm) 11.9x46
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.5 kNこのスリムなセンサーは、動的および準静的な引張・圧縮力の測定用に設計されています。500~500Nの測定範囲で小さな力の測定が可能です。内蔵された測定素子の高感度と力印加時の特別な構成的対策の結果、センサーのしきい値は1ミリニュートン未満です。このセンサーは密閉されたハウジングを持ち、工業および研究室での使用向けに設計されています。構造物へのセンサーの直接取り付けは、シャフトのネジ山によって可能です。力は前面に加えられます。センサーは圧電測定原理に基づいています。高感度の横方向測定素子に作用する力は、信号出力に比例した電荷を発生させます。センサー本体のスリムでペンのような構造形状と、軸方向のタップ穴への力の印加は、このセンサーの重要な特徴です。ご注意これらの力センサーは非常に敏感な測定器です。
読込み中
読込み中