maXYmos Analyzer プロセスデータ解析ソフトウェア / 2850A1

2850A1
18051141
- 追加ツールなしでmaXYmosプロセス測定波形に即時アクセス
- 直感的なナビゲーション、ズーム、波形の比較
- 製造直後の迅速な妥当性確認と記録
- 逸脱を早期に検知し、不良品を削減
Product type
Product type
Softwareキスラーは、新たなmaXYmos Analyzer ソフトウェア(型式2850A)により、生産データの活用を強化する強力なツールを提供します。本ソフトウェアはmaXYmosシステムで記録されたプロセス測定波形を分析し、偏差を検出し、CpやCpkなどの品質関連指標を自動計算します。jBEAMプラットフォームを基盤とし、ズーム、比較、フィルタリング、KPI生成、統計分析、トレンド分析を可能にすることで、接合・組立プロセスの透明性のあるデータ駆動型最適化を支援します。maXYmos AnalyzerはmaXYmos NC、TL、BL(v1.7以降)と互換性があり、センサからソフトウェアまでのキスラー計測チェーンを完結させます。
無料トライアル版をご利用いただけます。
読込み中
読込み中