캐비티 압력 측정을 위한 다중 채널 커넥터, 4개 또는 8개 채널, 120°C / 1722A

이 커넥터를 사용하면 단일 와이어 또는 동축 케이블로 최대 8개의 센서를 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다.

1722A

이 커넥터를 사용하면 단일 와이어 또는 동축 케이블로 최대 8개의 센서를 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다.
主な特長/メリット
  • 작동 온도: 0 ~ 120°C
  • 최대 125°C까지의 금형 감지
  • 최대 8개의 센서를 간편하게 연결
이 간단한 솔루션은 단일 케이블을 통해 최대 8개의 단일 와이어 또는 동축 센서를 ComoNeo에 연결합니다. 통합된 금형 인식 기능은 ComoNeo에 금형 및 제품 데이터셋을 로드하는 과정과 연결 오류 감지를 단순화합니다. 4채널 커넥터는 최대 4개의 센서 연결을 지원합니다. 8채널 커넥터는 최대 8개의 센서 연결을 위해 설계되었습니다. 따라서 캐비티 그룹화에 따라 적절한 다중 채널 커넥터를 선택할 수 있습니다. 8개 캐비티를 가진 금형의 경우, 양측에 각각 하나씩 총 두 개의 4채널 커넥터를 장착할 수 있습니다.
読込み中
読込み中