電動式NC接合モジュールNCFS、中心距離の小さい接合作業用サーボプレス / 2152B
2152B
2152B型NC接合モジュールは圧電式力センサを内蔵し、25kNと15kNの2つの測定レンジを備えています。小型設計で中心距離は70mmです。
主な特長/メリット
- 中心距離70mmまで
- インテグラルチャージアンプ
- 2つのレンジで高い測定精度
- 高速
- 高い剛性
- 的確なガイダンス
- 高レベルのセンサ過負荷保護
2152B型NC接合モジュールNCFSは、圧縮と引張の両方を測定する圧電式力センサを内蔵した堅牢なケースで構成されています。モーターには正確な位置決めのためのアブソリュートエンコーダが搭載されています。センサの圧電測定素子に作用する圧縮力または引張力は、内蔵のチャージアンプによってアナログ電圧信号に変換された比例電荷を生成します。駆動モーターは電子整流式ACサーボタイプで、対応するコントローラーによって制御され、一定の回転速度、ひいては移動速度を保証します。ブロックプレス、ポジションプレス、フォースフィードバック制御プレス、中間位置決めなどの標準機能がサポートされています。
NC接合モジュールNCFSは、IndraDriveサーボアンプと5847型maXYmos NCと組み合わせて操作できます。IndraDriveとmaXYmos NC間の通信は、SERCOS IIIを介してリアルタイムで行われます。お客様による制御用に、複数のフィールドバススレーブインターフェースがオンボードで利用可能です。お客様の選択により、PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP、またはEtherCATをmaXYmos NCで使用することができます。高品質なデータは、さまざまなプロトコルを通じてEthernet インターフェイス経由で送信でき、VNC 経由の視覚化やデータのバックアップを実行できます。
読込み中
読込み中