製造アプリケーション用産業用チャージアンプ(ICAM)、1~4チャンネル(±10 V / 4~20 mA) / 5073A

製造アプリケーション用産業用チャージアンプ(ICAM)は、電荷信号を反転した低インピーダンスのアナログ信号に変換します。

5073A

製造アプリケーション用産業用チャージアンプ(ICAM)は、電荷信号を反転した低インピーダンスのアナログ信号に変換します。
主な特長/メリット
  • 幅広い測定範囲:±100 ... ±1000000 pC
  • 1、2、3または4チャンネル
  • 出力信号:±10Vまたは4~20mA、最大20kHzの帯域幅
  • インターフェースRS232およびManuware PCソフトウェア
  • 機能:ピーク値、ローパスフィルタ、オンデマンド・カスタマイズ・ハイパスフィルタ

この製品は販売終了となります。新しい代替製品は5073Bです。

密閉された金属製のケースを備えた5073A型チャージアンプは、過酷な産業環境用に設計されています。

5073A型チャージアンプは密閉された金属製のケースを備え、厳しい産業環境用に設計されています。バージョンによっては、1つのケースに最大4つの測定チャンネルを収容できます。4センサ入力用サミング(合算機能)付の1チャンネルのバーションも用意しています。幅広い測定範囲の設定、ピーク値取得機能、ゼロ点オフセット調整機能など優れた技術データにより、ICAMは極めて汎用性に富んでいます。電荷入力は静電気放電から保護されています。差動ステージがセンサとケースグランド間の電位差を補正します。デジタル入力信号はフォトカプラにより電気的に絶縁されています。測定値は同時に全てのチャンネルに入力されます。バージョン5073A2は非対称電流出力を提供し、圧電センサからの負電荷信号(正負のプロセス負荷に対応)の測定を制限します。バージョン5073A5は対称電流出力12±8mAで、圧電センサからの負と正の電荷信号を測定できます。バージョン5073A5はマルチセンサプラットフォームの構築に最適です。4つのセンサ入力を1つのチャージアンプチャンネルに接続するので、外付けのサミングボックスは不要です。保護等級はIP40(BNC)とIP65(TNC)をカバーしています。

シリアル接続とManuware PCソフトウェアにより、各チャンネルの信号ゲインとフィルタを個別に設定できます。

読込み中
読込み中