微小荷重用ピエゾ式ロードセル、力変換器、Fz ±0.5 N~±500 N / 圧電式低荷重用センサ

圧電式低荷重用センサ
このスリムな圧電式力変換器は、動的および準静的な引張・圧縮力の測定用に設計されています。
主な特長/メリット
- プリロードされた力変換器、すぐに測定可能
- 1 mNからの引張・圧縮力用の校正済みロードセル
- 校正された3つの測定範囲
- 極めて低い応答しきい値で最高レベルの感度
- スリムな形状で狭いスペースに最適
- 標準メートルねじのため、取り付けが容易
このセンサは密閉ハウジングを備え、産業界および研究室での使用向けに設計されています。シャフトにねじ山があるため、構造物への直接取り付けが可能です。センサは圧電原理に基づいています。センサは圧電測定原理に基づいています。高感度の横方向測定素子に作用する力は、信号出力に比例した電荷を生成します。センサ本体のスリムでペンのような構造形状と、軸方向のねじ穴への力の印加は、これらのセンサの重要な特徴です。センサの設計によっては、-0.5 ~ 0.5 N から -500 ~ 500 Nまでの測定範囲で小さな力を測定することが可能です。統合された測定素子の高感度と、力を加える際の特別な構造的措置の結果として、センサのしきい値は1ミリニュートン未満です。
読込み中
読込み中