マルチチャネルチャージアンプ、電圧アンプ、±2000~±20000 pC / 5159A

5159A
これらのマルチチャンネルチャージアンプは、圧電式キャビティ圧力センサからの電荷信号と熱電対からの信号を、EUROMAP75(Varanリアルタイムプロトコル)に準拠した比例電圧信号またはデジタル信号に変換します。これらのアンプは、射出成形機などの工業用として開発されました。
主な特長/メリット
- チャージアンプおよび熱電対アンプ
- アナログまたはデジタル出力
- デジタル版はカスケード接続可能
- オプションで自己最適化切替出力(SLPオプション)
- IP54保護等級の産業用ケース
5159A型マルチチャンネルチャージアンプシリーズは、圧電式キャビティ圧力センサ用に1つまたは4つの電荷信号入力を備えています。2つの温度センサ入力を備えたアンプは、圧電式キャビティ圧力センサ用の2つの電荷信号入力を備えています。従来の1チャンネルコネクタタイプのBNCに加え、4チャンネルチャージアンプはマルチチャンネルケーブル技術も搭載されています。アナログとデジタルの2つの種類があります。アナログタイプは0~10Vの電圧出力で、デジタルタイプは0~10Vの電圧出力で、デジタルタイプはEUROMAP 75に準拠し、射出成形機へのインターフェースとして使用できます。デジタルバージョンでは、カスケード接続が可能なバスコネクタを備えたリアルタイムEthernetプロトコルVaranが利用可能です。オプションのSLP(スイッチレベル処理:自己最適化スイッチオーバーポイント出力)は、金型の容積充填を自動検出し、サイクルごとに射出成形機に制御信号を送信します。金型には、ゲート付近に測定用キャビティ圧力センサが装備されている必要があります。
読込み中
読込み中