キャビティ圧力・温度センサ(ø1 mm、2000 bar、200°C) / 6188A

圧力と温度の複合センサは、キャビティ圧力と接触温度を同じエリアで測定します。

6188A

圧力と温度の複合センサは、キャビティ圧力と接触温度を同じエリアで測定します。
主な特長/メリット
  • 圧力範囲0 ~ 2000 bar
  • 温度範囲0 ~200°C (Kタイプ)
  • 6183型センサと互換性のある取付寸法
  • センサケーブルは交換可能
  • 熱電対タイプ K
6188A型 金型キャビティ圧力・温度用センサの先端径は1mmです。圧力はセンサの先端全体に作用し、水晶測定素子に伝わり、比例電荷(pC = ピコクーロン)を生成します。この電荷はアンプ内で電圧(0~10 V)に変換され、アンプ出力として利用できます。溶融金属の接触温度は、K型(NiCr-Ni)の1対の熱電対によってセンサ先端で測定されます。センサ先端は機械加工できません。センサの寸法が小さいため、温度センサの応答時間は短くなります。頑丈なコンビケーブルは、圧力信号と温度信号を2つのコネクタに供給します。コネクタなしのセンサ(6188AAG型)はマルチキャビティ金型に使用できます。チャージケーブルは1708A型または1710A型のマルチチャンネルコネクタに接続し、2本の温度導線は2205B型の温度アンプに接続します。
読込み中
読込み中