キャビティ圧力センサ、間接測定(ø6 mm、2.5 kN、200°C) / 9211B

この水晶圧電式力センサは、プラスチックの射出成形時にエジェクタピンの後方にある間接的なキャビティ圧力を測定するのに適しています。

9211B

この水晶圧電式力センサは、プラスチックの射出成形時にエジェクタピンの後方にある間接的なキャビティ圧力を測定するのに適しています。
主な特長/メリット
  • 超小型キャビティ圧力センサ
  • 3000barまでのキャビティ圧力に対応
  • 交換可能なケーブル
  • シングルワイヤテクノロジー
型式9211B極小型センサは、高分解能で極めて小型であり、頑丈な溶接ケースを備えています。力センサから出力される電荷信号(pC = ピコクーロン)は、キスラーのチャージアンプまたはモニタリングユニットで、センサケーブルの長さにほとんど依存しない比例出力電圧に変換されます。標準アンプからの最大出力電圧は10 Vで、最も感度の高いレンジでは1 N/Vです。交換可能なケーブルにより、単線タイプを含む幅広い接続ケーブルの選択が可能です。単線技術では、個々のケーブルを必要な長さまで短くし、実績のあるカット&グリップ技術を使ってコネクターに接続します。この配置では、モールドが信号伝送用のシールドとして機能します。マルチキャビティ用途では、9211B型センサは1839型単線コネクタなしで使用されます。4チャンネルアプリケーションでは、9211B型は1708型マルチチャンネルコネクタと、8チャンネルアプリケーションでは1710型マルチチャンネルコネクタとともに取り付けられます。
読込み中
読込み中