キャビティ圧力センサ、直接測定(ø4 mm、200 bar) / 6165A

6165A
この圧電式キャビティ圧力センサは、低粘度架橋剤に適しています。
主な特長/メリット
- 圧力範囲0 ~ 200 bar
- 交換可能なケーブル
- 溶接ダイヤフラム設計により、樹脂の浸透に強い
- チップや回路基板の埋め込み(トランスファーモールド)時の工業用使用
- 密閉カートリッジに収納された高感度センサ
6165A型は2.5mmのフロントダイヤフラムを直径4mmの堅牢なカートリッジに溶接した高感度センサです。この溶接された環状ギャップ設計により、低粘度樹脂の浸入を防ぎ、歪みのない高品質の信号を得ることができます。ケーブルは交換と修理が可能です。圧力はダイヤフラムの先端に直接作用し、測定素子に伝えられ、圧力に比例した電荷を出力します。この電荷はアンプによって0~10 Vの電圧に変換され、アンプから出力されます。このセンサには2種類のケーブル設計があります。同軸設計では、金型への配線が不要な高絶縁ケーブルを使用します。実用的な単線設計は、任意の長さに切断可能なケーブルを使用します。カットアンドグリップ技術を備えたコネクタは、金型への取り付け時に接続することができます。これにより、設置とメンテナンスが簡単になります。
読込み中
読込み中