キャビティ圧力センサ、直接測定(ø4 mm、2000 bar) / 6157C

6157C
これらの圧電キャビティ圧力センサはユニセンス(統一感度)を備えています。
主な特長/メリット
- 圧力範囲0 ... 2000 bar
- 交換可能な単線または同軸ケーブル
- 高温バージョンあり
- センサ前面はキャビティ壁面に適合するよう加工可能
- ユニセンステクノロジー
直接式型内圧センサ(6157C型)は、先端径が4mmです。Oリングの機能は取付穴との間に生じる10ミクロン以下のギャップのシールとセンサの芯出しです。センサの先端が型内の圧力を直接受けてクォーツ素子に伝達すると、圧力に正確に比例した電荷(pC=Picocoloumb)が発生します。この電荷は、チャージアンプ(別売)によって電圧0~10Vに変換され、アンプ出力として使用できますセンサーのすべての部品は耐腐食性です。交換可能なケーブルはセンサにネジ止めされ、密閉されています。コネクタはセルフロック式で防滴構造です。マルチキャビティアプリケーションでは、6157C型センサは1839型単線コネクタなしで使用されます。4チャンネルアプリケーションの場合、6157C型は1722A4型のマルチチャンネルコネクタに、8チャンネルアプリケーションの場合は1722A8型のマルチチャンネルコネクタに取り付けられます。このキャビティ圧力センサには数種類の接続ケーブルが用意されています。
読込み中
読込み中