キャビティ圧力センサ、直接測定(ø6 mm、2000 bar) / 6152B

6152B
これらの圧電キャビティ圧力センサは、Unisens®(統一感度)を特徴としています。
主な特長/メリット
- 圧力範囲0 ~ 2000 bar
- 交換可能な単線または同軸ケーブル
- 高温バージョンあり
- センサ先端はキャビティ壁に適合するよう加工可能
- Unisens®テクノロジー
6152B型センサは、ユニセンスの圧電式キャビティ圧力センサ(6157C型)と交換可能なケーブルで構成され、頑丈なアダプタに取り付けられています。6157C型センサの先端径は4mmで、アダプタ先端と同一平面上にあり、環状ギャップは10μm以下で、圧力を直接測定します。圧力はセンサ先端全体に作用し、水晶測定素子に伝わり、比例電荷(pC = ピコクーロン)を生成します。この電荷はアンプ内で電圧(0~10 V)に変換され、アンプ出力として使用できます。センサのすべての部品は耐腐食性です。交換可能なケーブルはセンサにしっかりとねじ込まれています。コネクタはセルフロック式で防滴仕様です。マルチキャビティアプリケーションでは、単線コネクタ1839型のない6152B型センサ、またはMiniCoax付き同軸ケーブルのバリエーションを使用する必要があります。4チャンネルのアプリケーションでは1722A4型マルチチャンネルコネクタを、8チャンネルのアプリケーションでは1722A8型マルチチャンネルコネクタと組み合わせて使用することができます。これらのセンサには数種類の接続ケーブルが用意されています。
読込み中
読込み中