IO-Link 付き小型産業用チャージアンプ (mICA), (±1 ... 10 V) / 5028A

これらのスマートアンプはアナログとデジタルの通信技術を組み合わせ、インダストリー4.0への道を開きます。

5028A

これらのスマートアンプはアナログとデジタルの通信技術を組み合わせ、インダストリー4.0への道を開きます。
主な特長/メリット
  • フルスケールレンジをカバーするバリエーション: ±20 ~ ±500000 pC
  • サイクルタイム600μsでのIO-Link動作
  • アナログ出力を公称範囲の4%から100%までカスタムスケーリング可能
  • 出力信号:±10V、6.25kHzの帯域幅
  • 機能:ローパスフィルター、リセット測定ジャンプ補正、しきい値、ハイパスフィルターなど。

IO-Link搭載の小型産業用チャージアンプ(mICA)は、ロボット工学、パッケージング、食品・飲料、OEM製造などの最新の産業用アプリケーションに最適なアンプです。このスマートアンプはアナログとデジタル通信技術を組み合わせ、インダストリー4.0への道を開きます。IEC61131-9でSDCIとして定義されているIO-Linkインターフェースは、連続測定を可能にし、アプリケーションの要求(ローパスフィルタ、リセット/測定ジャンプ補正、しきい値、適用可能なハイパスフィルタなど)に合わせてデバイスをカスタマイズするための標準化されたアクセスを提供します。アンプは IO-Link マスタの存在を自動的に検出し、アナログ/ディスクリート動作または IO-Link 動作モードのいずれかの適切な動作モードで起動します。IO-Link システムのデータストレージ機能により、プログラムされたデバイスの設定を使用したり、交換の場合には、システムで定義された設定を使用して新しいデバイスをプログラムしたりすることができます。

読込み中
読込み中