調査によると校正において約8%の試験・測定機器に調整または修理を必要とする偏差が確認されています。認識されていない測定誤差は、不正確な結果や不良率の増加、歩留まりの悪化につながります。校正間隔の管理は競合他社との差別化と、開発と生産における一貫した高い品質を確保するための重要な要素です。
トルク校正は自動車や航空宇宙分野から医療技術に至るまで様々な産業において、品質保証の不可欠な要素です。キスラーはISO 17025に準拠した認定トルク校正を提供し、測定不確かさを最小0.01%で保証します。4 mN·mから100,000 N·mという非常に広い測定範囲は、5つの最新校正システムでカバーされています。独自の校正システムと特に5,000~100,000 N·mの高い測定範囲において、キスラーは他社製品への校正サービスを提供可能です。お客様は既存の製品に対して高品質の校正サービスをご利用頂けます。





![Calibration service: accredited torque calibration from Kistler now available up to 100,000 N·m [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-319e.webp)
![Calibration services [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-077e.webp)
![Calibration interval guide [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-472e.webp)