「私がここにいたい理由はたくさんあります。最初から居心地が良くて歓迎されていると感じたこと、私の仕事が本当に高く評価されていること、そして素晴らしい雰囲気があることです。 誰もが自分のアイデアや提案を提供するよう奨励されています。」
Daniela Gamez Gomez, キスラー・ジンデルフィンゲンのセンサー製造従業員
「私がここにいたい理由はたくさんあります。最初から居心地が良くて歓迎されていると感じたこと、私の仕事が本当に高く評価されていること、そして素晴らしい雰囲気があることです。 誰もが自分のアイデアや提案を提供するよう奨励されています。」
Daniela Gamez Gomez, キスラー・ジンデルフィンゲンのセンサー製造従業員
「集中と簡素化は2つのステップに要約できます。まず必要なものを特定し、次に不必要なものを排除することです。」
Laura Wilcke, グローバルHRマネジメント&プロジェクト責任者