ミクロン・スイス社(Mikron Switzerland AG)は、2種類の組立セルを含むオートインジェクター向けの複雑な組立ラインを設計しました。ここには、18台ものキスラー製電動式サーボプレスNCFTが使われています。これらのモジュールは、統合されたmaXYmos工程監視システムと組み合わせ、力変位制御、リアルタイムデータ送信、工程の見える化などを通じて、2つのバージョンの自動化された組立をサポートします。
ミクロン・スイス社(Mikron Switzerland AG, Boudry)は、スイスのフランス語圏にあるヌーシャテル湖畔の小さな村、ボードリに本拠を置き、ここがミクロンオートメーション部門の本部となっています。マイクロメカニクス産業で長い歴史を持つミクロンは現在、複雑な製造プロセスを統合する組立ソリューションの設計のスペシャリストとして世界的に知られています。デンバー(米国)、カウナス(リトアニア)、シンガポール、上海に拠点があり、700人以上の従業員を擁するミクロンは、これまでに3,800以上の組立ソリューションをお客様に提供してきました。これらのミクロンの組立ソリューションは、日々1億5,000万個の製品を製造するために使用されており、その製品内容も、ペン、オートインジェクター、吸入器、安全シリンジ、ポイント・オブ・ケア検査機器、エアバッグ部品、リレー、コネクタなど多岐にわたっています。
ミクロンオートメーションのマーケティング&事業開発の責任者を務めるジャン・フランソワ・ボーエル氏は、オートメーション部門が近年、劇的なペースで成長していると説明します。「当社の組立ソリューションは、小型の製品に照準を合わせています。手で握れるほどの大きさでも、複雑な工程となることが非常に多く、そのデータ管理も複雑さを増しています」。産業のエキスパートであるミクロンは、製薬・医療技術、自動車、電気・産業、消費財分野に向けて幅広くカスタマイズできる高性能な組立ソリューションを提供しています。
「ここ10年から15年の間に、製薬・医療技術は著しく発展しています。当社で最も大きな売上を生み出しているのもこの分野です。部品の処理量が毎分数百個に達する量産ソリューションだけでなく、少量または中程度の製品数にも対応できるよう、規模を調整できるシステムも提供しています。医療機器を市場に投入して実際に量産を開始するまでに、様々な段階で臨床試験と組立検査を実施しなければならないためです」。ミクロンオートメーションでは、最大限の柔軟性と効率が得られるよう、自動車産業にならい、モジュール式プラットフォームのアプローチを採用しています。つまり、標準化されたベース機械を設計・規定することで、お客様それぞれの要件や用途に対応できるようにしています。


![In complete control [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-545e.webp)