ウィンタートゥール,2019年10月 —— プロセス効率、製品品質、そして経済性の向上 ― スマートファクトリーがもたらすこうした効果には、誰も無関心ではいられません。とはいうものの、そこに至る道は困難を極めます。工業生産の一貫したデジタル化が大前提となるからです。しかし、キスラーのアシスタントシステムを用いれば、射出成形の複雑な課題にも対応しやすくなります。プロセスステップの最適化と付加価値の創造をサポートしてくれるからです。キスラーの「ComoNeo」は、プロセス監視とプロセス制御に特化した画期的なシステムです。これがあれば、射出成形に携わる関係者は、複雑化の一途をたどる品質要件にも確実に対応できるようになります。
インダストリー4.0は、生産のスリム化と価値創造の継続的拡大を求める声を象徴する概念と言えるかもしれません。耳で聞くだけなら至極簡単なことのように思えますし、スマートなディスプレイとマシンインターフェースのおかげで見た目も単純に感じられますが、実際には、かなり専門的な知識が不可欠です。それがなければ、数多くの複雑なシステムをまとめあげ、ネットワーク化された工場を作り出すことなど不可能だからです。キスラーはアシスタントシステム「ComoNeo」を通じて、射出成形に携わる方々に、包括的なソリューションパッケージを提供しています。このシステムがあれば、一貫してデジタル化された生産を容易に実現できるようになります。高精度の良品/不良品判別、さらには不良品発生率そのものの低下、あるいは、安定した射出成形プロセスの構築、新しい機械におけるそうしたプロセスの再構築など、その実現にあたって特別な事前知識は不要です。このシステムは、製造全体の制御に欠かせないアシスタントの役割を果たし、最大限の機能性と、システム統合や操作の簡便性を両立させているからです。このため、最適化の可能性を秘めているポイントに、正確に焦点を合わせることができます。