Trasduttore di forza per ruote RoaDyn S530 per la misurazione della forza e del momento di pneumatici C1, lubrificato a grasso, 30 kN / 9289A013A2

9289A013A2
18032647
- Trasduttore di forza per ruote basato su estensimetri per misurazioni statiche e dinamiche del pneumatico
- Ideale per cerchi di dimensioni ≥13" (è possibile utilizzare cerchi più piccoli con un adattatore appropriato)
- Misurazione ad alta precisione delle caratteristiche dei pneumatici delle autovetture
- La misurazione statica della forza verticale Fz consente il controllo del banco prova pneumatici (CLC)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNIl trasduttore di forza per ruote a 5(6) componenti RoaDyn S530 (tipo 9289A013A2) è ideale per misurare la durata e le caratteristiche dei pneumatici di autovetture su banchi prova per pneumatici in laboratorio e su veicoli di prova mobili. Misura le forze longitudinali, trasversali e verticali Fx, Fy e Fz e i corrispondenti momenti Mx, My e Mz che agiscono sull'area di contatto del pneumatico. Le tipiche aree di applicazione sono le misure delle caratteristiche dei pneumatici nei campi della durata, delle non-uniformità, delle vibrazioni, delle caratteristiche di frenata, dell'aderenza, ecc. È lubrificato a grasso e può raggiungere i 3000 giri al minuto.
Caricamento in corso
Caricamento in corso