Trasduttore di forza della ruota RoaDyn S6GT sp / 9242A1 RoaDyn S6GT sp

Trasduttore di forza della ruota RoaDyn S6GT sp
9242A1 RoaDyn S6GT sp
18037472
  • Trasduttore di forza delle ruote per veicoli commerciali pesanti e macchine off-highway
  • Per applicazioni di filatura
  • Campi di misura delle forze della ruota Fx, Fz: ±330 kN, Fy: ±150 kN
  • Campi di misura dei momenti Mx, Mz: ±80 kNm, My: ±100 kNm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Commercial

Il Trasduttore di forza per ruote RoaDyn S6GT sp serve a misurare le forze (fino a 330 kN) e i momenti (fino a 100 kNm) delle ruote in rotazione su piste di prova, utilizzate per la ricerca sulla dinamica dei veicoli, la prova dei pneumatici e l'acquisizione di dati sul carico stradale per la simulazione virtuale e sperimentale.

Caricamento in corso
Caricamento in corso