Sensore di forza triassiale, Trasduttore di forza ad anello, Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1,79 klbf) / 9027C

Sensore di forza triassiale, Trasduttore di forza ad anello, Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1,79 klbf)
9027C
18007118
  • Sensore triassiale piezoelettrico di forza con campi di misura Fx, Fy: -4 ... 4 kN e Fz: -8 ... 8 kN (±1,79 klbf)
  • Elevato campo di forza di taglio grazie alle superfici di contatto in ceramica elettricamente isolanti
  • Sensibilità nominale Fz: -3,8 pC/N
  • Connessione: V3 neg.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-8 kN
Maximum measuring range [kN]
8 kN
Measuring range Fx [kN]
-4 … 4 kN
Measuring range Fy [kN]
-4 … 4 kN
Calibrations
Calibrated range Fx [kN]
0 … 4 kN
Calibrated range Fy [kN]
0 … 4 kN
Calibrated range Fz [kN]
0 … 28 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Triaxial force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Preload force
20 kN
Axial stiffness
2.22 kN/μm
Bending stiffness
0.933 kN·m/°
Shear stiffness
0.606 kN/μm
Torsional stiffness
0.907 kN·m/°
Lateral stiffness
0.414 kN/μm
Overload Fx [kN]
-5, 5 kN
Overload Fy [kN]
-5, 5 kN
Overload Fz [kN]
-10, 10 kN
Permissible moment loading Mx, My
-22 … 22 N·m
Permissible moment loading Mz
-23 … 23 N·m
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-3 … 3 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-3 … 3 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Metrological characteristics
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
30 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
>10^8 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
V3 neg.
Dimensions and materials
Weight
30 g
Sensore di forza triassiale per la misurazione delle forze in qualsiasi direzione, indipendentemente dal punto di applicazione del carico. Questo Trasduttore triassiale di forza ad anello quantifica tutte e tre le componenti di qualsiasi forza applicata con la massima risoluzione. I sensori triassiali di forza delle linee 90x7 e 90x8 sono assolutamente identici, tranne che per l'orientamento del sistema di coordinamento. L'uscita del sensore di forza triassiale piezoelettrico è una carica elettrica estremamente lineare sull'intero campo di misura, direttamente proporzionale alla forza applicata. L'alloggiamento del Trasduttore di forza ad anello contiene un anello di quarzo per ogni componente di forza e può essere allineato e montato con precisione grazie ai suoi lati appiattiti. La struttura semplice e resistente alle vibrazioni del sensore è estremamente rigida e, grazie alla sua frequenza naturale eccezionalmente elevata, consente di misurare processi di forza altamente dinamici. Grazie ai due dischi in ceramica sulle superfici di contatto, da un lato è garantito un elevato coefficiente di attrito, dall'altro è possibile un'installazione isolata in massa nella struttura della macchina. L'entità del campo di misura delle forze di taglio nelle direzioni x e y dipende direttamente dal precarico nella direzione z e dall'attrito statico assiale risultante. I segnali vengono rilevati tramite la spina a 3 poli V3 neg. protetta dal design, che utilizza un dispositivo di posizionamento per garantire l'esatta assegnazione dei pin del connettore e protegge dalla torsione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso