Accelerometro triassiale K-Shear, 500 g, basso ingombro, alta temperatura, con cavo integrato / 8794A500M5

8794A500M5
18007083
- Accelerometro con uscita IEPE
- Campo di misura: +500 g
- Design a basso ingombro con cavo integrato
- Intervallo di temperatura: -55 ... +165°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accelerometro triassiale con una portata di 500 g, una temperatura operativa massima più elevata e un cavo integrato IP67
Caricamento in corso
Caricamento in corso