Sistema di condizionamento della temperatura per sensori di pressione raffreddati ad acqua, 230 V / 2621G

Sistema di condizionamento della temperatura per sensori di pressione raffreddati ad acqua, 230 V
2621G
18042188
  • Maggiore potenza di raffreddamento rispetto alla generazione precedente
  • Opzione di controllo remoto (visualizzatore/server VNC) via Ethernet su PC o tablet
  • Interfaccia USB per la registrazione dei dati (garanzia di qualità o assistenza)
  • Controllo elettronico del livello con protezione contro il funzionamento a secco
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
Il nuovo sistema del tipo 2621G è utilizzato per il condizionamento della temperatura dei sensori di pressione raffreddati ad acqua e garantisce condizioni termiche costanti sul sensore, indipendentemente dalle diverse condizioni operative del motore a combustione. Assicura misure stabili e riproducibili, evitando il surriscaldamento del sensore o l'eccessiva condensazione del vapore sulla membrana del sensore quando il motore è fermo. Il sistema di condizionamento della temperatura è composto da un set di refrigerazione, tubi dell'acqua per l'ingresso, l'uscita e il collettore. I tubi del sensore sono collegati al distributore tramite accoppiamenti rapidi. Il sistema di condizionamento della temperatura è dotato di un monitor automatico di temperatura, pressione, portata e livello. L'uscita del segnale del monitor automatico può essere utilizzata per controllare un dispositivo di allarme elettrico. Il sistema di condizionamento della temperatura Kistler assicura che ai sensori venga fornita la quantità d'acqua ottimale. L'esperienza ha dimostrato che il flusso di calore di un sensore motore raffreddato è di circa 200-400 W, a seconda dell'applicazione e del motore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso