Box sommatore per sensori triassiali di forza e dinamometri con cavo integrato / 5447Asp

5447Asp
18046727
- Per i sensori triassiali di forza e il cablaggio del dinamometro
- Ingresso: 4 cavi triassiali di forza, V3 pos.
- Uscita: 1x flangia Fischer 9 pin neg.
- Classe di protezione EN60529: IP68
Con il box sommatore, le cariche elettriche di quattro sensori triassiali di forza sono interconnesse. L'assegnazione delle connessioni dei singoli sensori corrisponde alla disposizione dei sensori di un dinamometro. Alla presa di uscita è disponibile un massimo di otto segnali di misura (come nei dinamometri standard Kistler). Il collegamento ai sensori viene effettuato con i cavi integrati a 3 fili (per la misurazione triassiale della forza) e con un cavo a 8 fili (per la misurazione a 6 componenti), da acquistare separatamente. Se non si utilizzano i collegamenti, le spine V3 devono essere chiuse con un coperchio. Il box sommatore è isolato a terra e raggiunge la classe di protezione EN60529 IP68.
Caricamento in corso
Caricamento in corso