Sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL, canale Y per sensori a estensimetro o in tensione ±10 V Montaggio a tavolo o a parete Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B1011

5867B1011
18019502
- Sistema di monitoraggio del processo con funzioni di misura Y(X), Y(t), Y(X,t) o X(t)
- 4 oggetti di valutazione e fino a 8000 coppie di valori XY per curva
- 16 programmi di misura per 16 diversi tipi di pezzi
- Montaggio su scrivania o a parete
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Input Y
Strain gauge, Voltage +/- 10 VInput X
Potentiometric, Voltage +/- 10 VIl sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL valuta le curve XY di due misurandi interrelati, che possono essere misurati con sensori piezoelettrici, estensimetrici, potenziometrici o qualsiasi altro sensore con uscita di segnale ±10 V. Il sistema dispone di messaggi di avviso e allarmi liberamente assegnabili.
Caricamento in corso
Caricamento in corso