Set di precaricamento per sensori triassiali di forza dei tipi 9027C, 9028C e 9026C4, lunghezza variabile della vite / 9461SP

9461SP
18007826
- Per i sensori triassiali di forza 9027C, 9028C e 9026C4, lunghezza della vite variabile
- Filettatura del bullone M8x1, lunghezza: da specificare
- Forza di precarico massima: 25 kN
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Questi elementi di pretensionamento standardizzati sono utilizzati per il montaggio di sensori di forza triassiali e trasduttori di forza ad anello monoassiali. Il set di pretensionamento standardizzato per sensori di forza uniassiali e triassiali contiene tutto il necessario per un'installazione ottimale: bullone, ghiera, anello di centraggio e, se necessario, un disco scorrevole. Per forze di precarico molto elevate che non possono essere imposte con una chiave, i due set 9455S e 9456S offrono una speciale ghiera di tensionamento superbolt. Questo permette di applicare forze enormemente elevate con una semplice chiave dinamometrica esagonale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso