Set di precaricamento per sensori piezoelettrici di forza dei tipi 9081C, 9077C, 9078C e 9076C4 / 9455

9455
18007818
- Per i sensori piezoelettrici di forza 9081C, 9077C, 9078C e 9076C4
- Filettatura del bullone M40x2, lunghezza: 105 mm
- Forza di precarico massima: 460 kN
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Questi elementi di pretensionamento standardizzati sono utilizzati per il montaggio di sensori di forza triassiali e trasduttori di forza ad anello monoassiali. Il set di pretensionamento standardizzato per sensori di forza uniassiali e triassiali contiene tutto il necessario per un'installazione ottimale: bullone, ghiera, anello di centraggio e, se necessario, un disco scorrevole. Per forze di precarico molto elevate che non possono essere imposte con una chiave, i due set 9455S e 9456S offrono una speciale ghiera di tensionamento superbolt. Questo permette di applicare forze enormemente elevate con una semplice chiave dinamometrica esagonale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso