Stazione di lavoro per presse di assemblaggio per giunzioni automatiche fino a 300 kN, corsa 400 mm / SST 1200

SST 1200
20000183
- Integrazione di servo pressa NCFN, NCFH, NCFE, NCFT
- Gamma di forze fino a 300 kN, lunghezza tipica della corsa*: 400 mm
- Porta di sicurezza meccanica monitorata o barriera fotoelettrica opzionale
- Porta di servizio monitorata a destra e a sinistra con angolo di apertura di 180°.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Dimensions and materials
Dimensions
1500 x 1260 x 2358 mmWorkroom
550 x 850 x 720 mmLa stazione di assemblaggio SST 1200 è composta da un telaio di base con un sistema a 4 colonne, unità di controllo e unità di protezione. L'integrazione di un modulo di assi elettromeccanico a controllo numerico ne fa un sistema chiavi in mano, certificato CE, progettato per un controllo di qualità al 100% durante gli assemblaggi semplici.
La stazione di lavoro di assemblaggio facilita la realizzazione di varie tecnologie di giunzione, come la pressatura, l'aggraffatura, la calettatura, la rivettatura, lo stampaggio e il collaudo di molle.
* Su richiesta sono disponibili versioni speciali con corsa fino a 1.000 mm o design angolati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso