Sensore di pressione piezoelettrico (IEPE), Trasduttore di pressione in miniatura ad alta sensibilità (70 bar / 1000 psi) / 601CBA00070.0

601CBA00070.0
18030945
- Sensore di pressione con campo di misura fino a 70 bar (1000 psi)
- Intervallo di temperatura operativa: da -55 a 120°C (da -67 a 248°F)
- Membrana ottimizzata per elevati shock termici
- Uscita di tensione (IEPE)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
70 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [psi]
1000 psiI sensori di pressione in miniatura della serie 601C, grazie alla loro alta sensibilità, sono adatti a una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare pulsazioni di pressione molto piccole. Inoltre, il diaframma ottimizzato garantisce misure di pressione dinamica accurate, anche quando il diaframma è contemporaneamente esposto a un forte shock termico.
Caricamento in corso
Caricamento in corso