Cella di carico piezoelettrica per forza di compressione, Trasduttore di forza leggero miniaturizzato, Fz max 0 ... 5 kN / 9313AA1

Cella di carico piezoelettrica per forza di compressione, Trasduttore di forza leggero miniaturizzato, Fz max 0 ... 5 kN
9313AA1
18007649
  • Trasduttore di forza precaricato e calibrato, pronto a misurare immediatamente
  • Campi calibrati Fz: 0 ... 0,05 kN, 0 ... 0,5 kN, 0 ... 5 kN
  • Sensibilità: ≈ -10 pC/N
  • Dimensioni: DxH (mm) 13x10
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
5 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 5 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Stiffness Cz [kN/μm]
0.56 kN/μm
Maximum overload tension/pressure
–0.5 / 5.5 kN
Maximum tightening torque Mz
0.3 N·m
Maximum bending moment Mxy (single load)
1.3 N·m
Shear force
0.1 kN
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Threshold
0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
–10 pC/N
Temperature coefficient of sensitivity
0.05 %/°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight (without cable)
10 g
Casing material
DIN 1.4542
Questo leggero sensore di forza di compressione in miniatura è particolarmente adatto alla misurazione di forze dinamiche e quasistatiche. Precarico e dotato di pratiche opzioni di adattamento, il sensore è pronto per l'uso immediato. La cella di carico Press Force si basa sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento di cristallo produce una carica elettrica proporzionale all'uscita del segnale. Un Amplificatore di carica collegato a valle del sensore converte questa carica in un segnale di processo che può essere valutato. La forma particolarmente squadrata del corpo del sensore e l'introduzione della forza a entrambe le estremità tramite fori filettati assiali offrono vantaggi in situazioni di montaggio speciali. Vengono misurate forze di trazione fino al 10% della gamma di forze di compressione. Questi intervalli non sono calibrati. Tuttavia, sono spesso utilizzati per il rilevamento delle forze di ritiro degli utensili, ad esempio dopo i processi di pressatura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso