Cella di carico piezoelettrica per forze di trazione (-) e compressione (+) (Fz -20 ... 75 kN / -4,47 ... 16,8 klbf) / 9177C

Cella di carico piezoelettrica per forze di trazione (-) e compressione (+) (Fz -20 ... 75 kN / -4,47 ... 16,8 klbf)
9177C
18037821
  • Cella di carico piezoelettrica SlimLine con campo di misura Fz: -20 ... 75 kN (-4,47 ... 16,8 klbf)
  • Dimensioni: DxH (mm) 36x38, filettatura esterna: M30x2
  • Lunghezza del cavo: 0,3 m
  • Accoppiamento tipo 1729A2 incluso
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-20 kN
Maximum measuring range [kN]
75 kN
Range: Tensile (-) and compression (+)
-20 … 75 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 75 kN
Typical calibration interval (dependant on installation and application)
1 years
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Overload
–22/95 kN
Maximum bending moment (Fz=0 N)
125 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±1 %FSO
Threshold
≤0.02 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
≥100 MΩ
Influence quantities
Sensitivity
≈–3.5 pC/N
Temperature coefficient
–0.02 %/°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 80 °C
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Predefined cable length
0.3 m
Questa cella di carico piezoelettrica, nota anche come Trasduttore di forza piezoelettrico, è un sensore di forza precaricato e calibrato che viene fornito pronto per il montaggio e la misurazione di forze di trazione e compressione. Il cavo integrato è protetto da una guaina in fluoroelastomero. Le celle di carico SlimLine sono facili da installare e sono immediatamente pronte per le misurazioni. La cella di carico piezoelettrica precaricata può misurare forze di trazione e compressione e produce una carica elettrica direttamente proporzionale alla forza applicata. Viene convertita in una tensione proporzionale dall'Amplificatore di carica, da collegare a valle (ad esempio, Kistler tipo 5074A), e può essere ulteriormente elaborata come desiderato. I trasduttori di forza SlimLine sono elettricamente isolati a terra, evitando così i problemi di loop di massa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso